电源管理

降压/升压,反相和分离式转换器(集成开关) – 设计和开发

特色参考设计

适用于模拟输入模块的小型隔离式直流/直流转换器

隔离式电源对于工厂自动化与控制领域的模拟组件(例如,模数转换器 (ADC) 和运算放大器(运放))非常重要。

适用于便携式和智能手机应用的高保真音频耳机播放

随着用于便携音频播放的高保真耳机的兴起,人们开始对更高性能的 DAC 和耳机放大器有了要求。 

适用于便携式音频应用的小型高效双电源电源

差分耳机放大器需要正负电压。在本参考设计中,两个电压均从一个单路输入电压通过全集成双电源转换器生成。

具有主动电池平衡功能的超级电容器备用电源

此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压/升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。

中间电压较低的汽车紧急呼叫电源

此参考设计包括用于汽车环境中的独立紧急呼叫 (eCall) 系统的完整电源管理解决方案。 

精选评估模块

单电感器双输出电源

TPS65132 可支持正/负输出电压,例如驱动至少达 10 英寸的 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。此应用中的两条输出轨通常连接至源极驱动器 IC。 

TPS65130EVM-063

TPS65130EVM-063 是一款用于评估 TPS65130 正负输出直流/直流转换器(适用于通用双电源电源、工业应用以及 LCD 或 OLED 显示屏)的评估工具。 

TPS630250 DSBGA 4A 开关降压/升压稳压器

TPS63025xEVM-553 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS63025 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压/升压转换器。

设计资源