电源管理

降压充电泵 (无电感器) – 技术文档

The Forgotten Converter

此白皮书介绍了电荷泵或开关电容器转换器,是电感应直流/直流转换器和 LDO 的理想解决方案。

Understanding Portable Applications Requirements to Improve System Performance

此应用手册介绍了便携式应用的要求,以及 LM2770 如何帮助提升其系统性能。

Using the LM2660 and LP2986 to Generate a Regulated Negative Output Voltage

此应用手册介绍了如何采用 LM2660 和 LP2986 生成稳压负输出电压。

搜索技术文档

*必需
  • *产品
  • 文档标题

选择指南

显示 3 / 4 结果     查看全部 4 结果   

标题 摘要 类型 尺寸 (KB) 日期 视图
电源管理指南 2016 (Rev. J) PDF 2895 21 Jun 2016 0
电源管理指南 2016 多种文件格式 5939 10 Jun 2016 22114
电源管理指南 2015 (Rev. P) PDF 6387 02 Jul 2015 0

解决方案指南

显示 0 / 0 结果    

白皮书

显示 1 / 1 结果    

标题 摘要 类型 尺寸 (KB) 日期 视图
The Forgotten Converter PDF 1872 15 Jun 2015 2180