CC1350
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器

 

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件 LAUNCHXL-CC1350 开发套件
用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件 CC-ANTENNA-DK2 开发套件
Radiocrafts Embedded radio modules RDCR-3P-RADIO-MOD 设计套件和评估模块
适用于 433MHz/2.4GHz 应用的 CC1350 双频带 Launchpad LAUNCHXL-CC1350-4 评估模块和开发板
适用于 TI SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云 Linux 网关的 Element14 开发套件 E14-SENSOR-TO-CLOUD 评估模块和开发板

参考设计

适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云网关参考设计

SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云参考设计展示了如何通过远距离低于 1GHz 无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),后者可托管网关应用以及作为 MAC-CO 处理器的 SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线 MCU。此参考设计还包括在 SimpleLink 双频带 CC1350 无线 MCU 上运行的传感器节点示例应用。此设计预先集成 TI 15.4-Stack 软件,该软件作为 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 的一部分受到支持,从而提供完整的低于 1GHz 星形网络解决方案。您的连接速度有多快?

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (10)

培训内容 型号 类型
Wireless M-Bus protocol software WMBUS 应用软件与框架
Bluetooth 低能耗软件协议栈 BLE-STACK 软件库
SimpleLink™ 低于 1GHz CC13x0 软件开发套件 SIMPLELINK-CC13X0-SDK 软件开发套件 (SDK)
TI 15.4-Stack 网关 Linux 软件开发套件 TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK 软件开发套件 (SDK)
适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件 SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN 软件开发套件 (SDK)
Bluetooth Power Calculator  (ZIP 560 KB )    2019年 10月 3日    (英文內容)
RF range estimator  (ZIP 9583 KB )    2019年 9月 26日    (英文內容)
Bluetooth power calculator  (ZIP 43 KB )    2018年 6月 6日    (英文內容)
.zip file for CC13xx Antenna Diversity Application Report (SWRA523)  (ZIP 9 KB )    2017年 1月 10日    (英文內容)
zip file for CC13xx Combined WMBUS C- and T-Mode Application Note  (ZIP 6 KB )    2017年 1月 10日    (英文內容)

开发工具 (10)

培训内容 型号 类型
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
SmartRF Studio Download SMARTRFTM-STUDIO 计算工具
SmartRF 协议软件包监听器 PACKET-SNIFFER 计算工具
TI 15.4 Stack 功率计算器 15.4-STACK-CALC 计算工具
TI 射频范围评估器 RF-RANGE-ESTIMATOR 计算工具
Third party wireless module search tool 3P-WIRELESS-MODULES 计算工具
蓝牙功耗计算工具 BT-POWER-CALC 计算工具
TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO SENSOR-CONTROLLER-STUDIO 软件开发工具、IDE、编译器
适用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-WCS 软件开发工具、IDE、编译器
SmartRF 闪存编程器 FLASH-PROGRAMMER 闪存编程工具