Third party wireless module search tool
3P-WIRELESS-MODULES
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

3P-WIRELESS-MODULES:
Third party wireless module search tool

免费



ACTIVE

描述

Engineers looking to incorporate wireless connectivity technology into their IoT design can use the third party wireless module search tool to identify products that meet their end equipment specifications, procure production ready wireless modules, and help accelerate their development and time to market. The third party module vendors included in the search tool are independent third party companies with expertise in designing and manufacturing wireless modules utilizing TI wireless connectivity products including SimpleLink™ wireless microcontrollers (MCU). A wireless module is a compact assembly that includes clocks, SPI flash, and passives.  Visit www.ti.com/simplelink to learn more about the SimpleLink products, applications and development platforms.

特性
  • Based on our TI wireless technology supporting Wi-Fi®, Bluetooth®, Zigbee®, Sub-1 GHz, Sigfox, 2.4 GHz ,multi-band connectivity and more
  • Integrates clocks, SPI flash and passive components
  • Years of successful collaboration
  • Includes hardware customization, software integration and cloud services
  • Links to company and product websites

相关产品

TI 器件 (31)

器件型号 名称 产品系列
CC1101  低功耗(低于 1GHz)射频收发器  SimpleLink 解决方案 
CC1110-CC1111  低于 1GHz、具有 MCU 和高达 32kB 闪存的片上系统  SimpleLink 解决方案 
CC1120  用于窄带系统的高性能射频收发器  SimpleLink 解决方案 
CC1125  超高性能窄带射频收发器  射频 & 微波 
CC1190  850MHz 至 950MHz 射频前端  SimpleLink 解决方案 
CC1200  低功耗高性能射频收发器  SimpleLink 解决方案 
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC1312R  SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC1350  SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC2510  2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器  无线连接 
CC2530  用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC2538  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4-2006 和 ZigBee 应用的强大片上系统  SimpleLink 解决方案 
CC2540  具有 USB 的 SimpleLink 蓝牙智能无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2541  SimpleLink Bluetooth Smart 和专利无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2564  蓝牙 Smart Ready 控制器  SimpleLink 解决方案 
CC2591  2.4 GHz 范围扩展器  SimpleLink 解决方案 
CC2592  2.4GHZ 射频范围扩展器  SimpleLink 解决方案 
CC2630  SimpleLink™ ZigBee 和 6LoWPAN 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC2640  针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2640R2F  SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2642R  SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2650MODA  SimpleLink™™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 模块  无线连接 
CC3100  CC3100 SimpleLink™ Wi-Fi® 和片上因特网解决方案,用于 MCU 应用  SimpleLink 解决方案 
CC3120  适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网解决方案  SimpleLink MCU 
CC3200  CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 和 IoT 解决方案,单芯片无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC3220R  SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220S  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220SF  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3235S  SimpleLink™ 双频带 Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3235SF  SimpleLink™ 双频带 Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章