EM 适配器 BoosterPack
BOOST-CCEMADAPTER
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

This BoosterPack kit contains one "EM Adapter BoosterPack". The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM), for instance the CCxxxx Low-Power RF evaluation modules. No specific software is provided, so it is up to the user to write the appropriate code to interconnect the MCU with the RF device.

特性
  • Evaluation Module (EM) connectors supporting all EMs from Texas Instruments
  • Dual-row LaunchPad (LP) connectors, allowing stacking of XL BoosterPacks
  • USB power supply to support assemblies drawing more current than the LaunchPad is able to source alone
  • Buck/boost voltage regulator, allowing any power source from dual AA alkaline batteries to USB
  • Easy access to all GPIO, both from EM and LP
  • Possibility to mount 32.768 kHz oscillator for EMs that require an external clock

包含项目

  • One EM Adapter BoosterPack

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态

BOOST-CCEMADAPTER:
EM Adapter BoosterPack

$19.00(USD)


ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2015年 10月 19日
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1188 2019年 8月 30日
PDF 6953 2016年 3月 10日
PDF 1215 2013年 4月 15日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2277 2014年 5月 19日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 68 2019年 1月 2日
PDF 531 2013年 4月 15日
相关产品

硬件开发 (2)

名称 器件型号 工具类型
MSP430G2 LaunchPad 开发套件  MSP-EXP430G2  评估板 
Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件  EK-TM4C123GXL  评估板 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
CC1101  低功耗(低于 1GHz)射频收发器  SimpleLink 解决方案 
CC110L  超值发送器  SimpleLink 解决方案 
CC1120  用于窄带系统的高性能射频收发器  SimpleLink 解决方案 
CC2500  针对 2.4GHz ISM 频带低功率无线应用设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器  无线连接 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章