德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功率微控制器包含几个器件,这些器件特有针对多种应用的不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。
MSP430G2252 是一款超低功率混合信号微控制器,此处理器具有一个内置的 16 位定时器、和多达 16 个 I/O 触感使能引脚,以及使用通用串行通信接口的内置通信能力并带有一个多用途模拟比较器。 MSP430G2252 带有一个 10 位模数 (A/D) 转换器。 典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。
All trademarks are the property of their respective owners.