德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含几个器件,这些器件特有面向多种应用的不同外设集。 为了在便携式测量应用中延长电池使用寿命,对这种与五种低功率模式组合使用的架构进行了优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器,和有助于大大提高编码效率的常数发生器。 数控振荡器 (DCO) 可在不到 6µs 的时间里实现从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430F417 是一款微控制器配置,此配置具有一个或者两个内置 16 位定时器、一个比较器、96 LCD 驱动能力、和 48 个 I/O 引脚。
典型应用包括传感器系统,此传感器系统可捕获模拟信号、将之转换为数字值,随后对数据进行处理并传送至一个主机系统。 比较器和定时器使得此配置非常适合应用于工业用仪表、计数器应用和手持式仪表。