Radiocrafts Embedded radio modules
RDCR-3P-RADIO-MOD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Embedded radio modules with embedded protocol stack.


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

RDCR-RADIO-MOD:
Radiocrafts Embedded radio modules



转至 Radiocrafts AS
ACTIVE

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
CC1020  用于窄带应用领域 402-470 和 804-940MHz 范围的单片 FSK/ASK CMOS 射频收发器  SimpleLink 解决方案 
CC1125  超高性能窄带射频收发器  射频 & 微波 
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC1312R  SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC1350  SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC2510  2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器  无线连接 
CC2530  用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC2592  2.4GHZ 射频范围扩展器  SimpleLink 解决方案 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。