TIDC-01004

双频带射频频谱分析仪参考设计

TIDC-01004

设计文件

概述

SA13x0 频谱分析仪是一款基于 SimpleLink™ CC13x0 的参考设计,可用于实现有助于快速开始低于 1GHz 和 2.4GHz 频率范围内射频开发的简单且便宜的工具。

越来越多的电子设备包含内置的射频链路,但用于设计和调试此类系统的设备可能非常昂贵。基于 CC13x0 的频谱分析仪可提供一种低成本的开发工具,该工具能够减少需要在昂贵的测量设备上花费的时间。该系统可被识别为一个 USB 设备,并且能够通过可供免费下载的功能强大且简单易用的图形用户界面进行操作。

特性
  • 基于 SimpleLink™ CC13x0 超低功耗无线 MCU
  • SA13x0 支持的频率范围:
    • 431 - 527MHz
    • 861 - 1054MHz
    • 2152 - 2635MHz
  • 基于开源 QT 的图形用户界面 (GUI)
  • 灵活的 GUI 允许开发人员设置要测量的频率范围和振幅
  • 可进行配置,以显示持续扫描读数或单个快照
  • GUI 中可以显示多达 4 条轨迹,可以对其进行配置,以显示最大读数、平均读数或实际读数
  • 提供了标记,以便轻松读取测量值。可以使用缓动盘手动控制这些标记,也可以根据自动峰值检测对其进行动态控制。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU509.PDF (968 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWI1.PDF (53 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWI2.PDF (372 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

SA13X0-SW SA13x0

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 CC13x0 频谱分析仪参考设计 英语版 2018年 6月 15日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频