低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计
TIDA-01531
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计说明了如何将 TI 无线 M-Bus 堆栈用于 CC1310 和 CC1350 无线 MCU 并将其集成到智能仪表或数据收集器产品中。此软件栈与开放式计量系统 (OMS) v3.0.1 规范兼容。EN13757-1 至 EN13757-7 是欧洲的抄表标准,同时包括有线和无线抄表总线 (M-Bus);所有这些标准一起广泛用于超低功率计量和分项计量应用。此设计使用单向配置(仪表)或双向配置(仪表和数据收集器)为 868MHz 的任何无线 M-Bus S 模式、T 模式或 C 模式提供即用的二进制映像。此设计提供多个预编译的二进制映像,这些映像涵盖了多种计量应用,包括但不限于热分配表 (HCA)、燃气表、水表和热量计或者带有外部主机 MCU 的电表。

特性
  • 符合 EN13757-4 HR 类灵敏度和选择性要求以及 HT 类发射功率要求(S、T 和 C 模式)
  • 使用可连接主机 MCU 的串行接口提供完整的单芯片实现方案
  • 在关断模式下仅消耗 0.7µA(电压为 3.6V)
  • 通过嵌入式(API 级别)接口将 wM-Bus 堆栈与仪表应用相结合
  • 提供符合 wM-Bus OMSv3.0.1 规范的 S 和 T 模式(S1、S2、T1、T2),并添加了 C1 和 C2 模式
  • 支持仪表和数据收集器(也称为“其他”)功能

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1350  SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
CC1350 下载
下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 525 2018年 10月 19日
多种文件格式   2018年 4月 5日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8195 2017年 9月 25日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 300 2017年 9月 22日
ZIP 3366 2017年 9月 22日
PDF 1083 2017年 9月 22日
PDF 52 2017年 9月 22日
PDF 50 2017年 9月 22日
PDF 129 2017年 9月 22日
相关工具与软件

硬件开发 (2)

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件  LAUNCHXL-CC1350  开发套件 
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1310  评估板 

软件开发 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章