ZHCUA86A May   2021  – May 2022 DAC12DL3200

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 对发送和接收的低延迟评估
    2. 1.2 相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 和 ADC12DL3200EVM 运行
  4. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC12DL3200EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的 12V 电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC12DL3200EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 DAC12DL3200EVM GUI 并对 DAC 以及适用于单通道 NRZ 模式 2 运行的时钟进行编程
    10. 3.10 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    11. 3.11 DxSTRB 定时调整
  6. 4其他工作模式
    1. 4.1 单通道射频模式 2(第二奈奎斯特区域)
    2. 4.2 双通道输出模式 0
    3. 4.3 双通道模式 1 设置
    4. 4.4 双通道 2xRF 模式 0 DAC 设置
    5. 4.5 直接数字合成模式
  7. 5寄存器日志文件
  8. 6器件配置
    1. 6.1 选项卡结构
    2. 6.2 低级控件
  9.   A DAC12DL3200EVM 疑难解答
  10.   B DAC12DL3200EVM 板载时钟配置

摘要

DAC12DL3200 评估模块 (EVM) 用于评估德州仪器 (TI) 的 DAC12DL3200 数模转换器 (DAC)。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 DAC12DL3200EVM。