ZHCUA86A May 2021 – May 2022 DAC12DL3200
使用图 6-1 中所示的 Low Level View(低级视图)选项卡,可在位字段级配置器件。可随时使用表 6-1 中的控件来配置器件或从器件中读取。
控制 | 说明 |
---|---|
寄存器映射摘要 | 显示 EVM 上的器件、这些器件的寄存器和寄存器的状态。
|
“Write register”(写入寄存器)按钮 | 将 Write Data(写入数据)字段中的值写入寄存器映射摘要中突出显示的寄存器 |
“Write all”(全部写入)按钮 | 使用 Register Map(寄存器映射)摘要中所示的值来更新寄存器映射摘要中所示的所有寄存器 |
“Read register”(读取寄存器)按钮 | 从 Register Map(寄存器映射)摘要中突出显示的寄存器中读取,并显示 Read Data(读取数据)字段中的结果 可用于将 GUI 与硬件状态同步 |
“Read-all”(全部读取)按钮 | 从 Register Map(寄存器映射)摘要中的所有寄存器中读取,并显示硬件的当前状态 |
Load Configuration(加载配置)按钮 | 加载磁盘中的配置文件以及文件中的寄存器地址/数据值 |
Save Configuration(保存配置)按钮 | 将配置文件保存至磁盘,磁盘中包含配置寄存器的当前状态 |
Register Data(寄存器数据)组 | 对寄存器映射摘要中突出显示的寄存器中可访问的各个位进行操作 |
具有读取或写入寄存器按钮的独立寄存器组 | 通过地址对 Block(块)下拉菜单中所示的器件执行通用的读或写命令,并写入数据信息 |