ZHCUA86A May 2021 – May 2022 DAC12DL3200
使用 SMA 连接器 J2 将信号发生器连接到 DAC12DL3200EVM 的 EXT_DACCLK 输入。必须使用低噪声信号发生器。将信号发生器配置为 6.4GHz、12dBm。
使用 SMA J25 将与 DACCLK 信号发生器同步的第二个信号发生器连接到 DAC12DL3200EVM 的 LMK_IN。将信号发生器配置为 1.6GHz、12dBm。