ZHCUA86A May   2021  – May 2022 DAC12DL3200

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 对发送和接收的低延迟评估
    2. 1.2 相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 和 ADC12DL3200EVM 运行
  4. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC12DL3200EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的 12V 电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC12DL3200EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 DAC12DL3200EVM GUI 并对 DAC 以及适用于单通道 NRZ 模式 2 运行的时钟进行编程
    10. 3.10 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    11. 3.11 DxSTRB 定时调整
  6. 4其他工作模式
    1. 4.1 单通道射频模式 2(第二奈奎斯特区域)
    2. 4.2 双通道输出模式 0
    3. 4.3 双通道模式 1 设置
    4. 4.4 双通道 2xRF 模式 0 DAC 设置
    5. 4.5 直接数字合成模式
  7. 5寄存器日志文件
  8. 6器件配置
    1. 6.1 选项卡结构
    2. 6.2 低级控件
  9.   A DAC12DL3200EVM 疑难解答
  10.   B DAC12DL3200EVM 板载时钟配置

DAC12DL3200EVM 疑难解答

表 A-1 列出了一些疑难解答过程。

表 A-1 疑难解答
问题疑难解答
常规问题
  • 验证图 3-1 中所示的测试设置,并按照本文档中所述重复执行设置过程。
  • 检查 EVM 和 TSW14DL3200EVM 的电源。验证电源开关是否处于打开位置。
  • 检查 EVM 的信号和时钟连接。
  • 目视检查电路板的正面和底面,核实没有元件褪色或损坏。
  • 确保板对板 FMC 连接安全牢固。
  • 更改 DAC 配置后,依次点击 Instrument OptionsDownload Firmware 并下载 TSW14DL3200_DAC_FIRMWARE.bin
  • 对 DAC EVM 的外部电源进行下电上电,并对 LMK 和 DAC 器件进行重新编程。
  • 确保跳线设置正确。
TSW14DL3200 EVM LED 不正确
  • 验证 TSW14DL3200EVM 上安装的跳线。

    JP2 引脚 1 - 2、JP4 引脚 2 - 3 和 JP3 处于断开状态。

  • 验证输入到 DAC EVM 的 CLK 输入端的时钟是否已连接。
  • 验证 DAC 和 LMK 内部寄存器是否正确配置。
  • 依次点击 Instrument OptionsDownload Firmware 并下载 TSW14DL3200_DAC_FIRMWARE.bin
配置 GUI 无法正常工作
  • 验证 USB 电缆是否已插入 EVM 和 PC。
  • 检查计算机设备管理器,并验证当 EVM 连接至 PC 时是否能够识别 USB 串行设备
  • 验证 GUI 右上角的绿色 USB 状态 LED 灯是否亮起。如果未亮起,请点击 Reconnect FTDI(重新连接 FTDI)按钮。
  • 关闭并启动配置 GUI。
配置 GUI 无法连接到 EVM
  • 使用 FTDI 芯片中的免费 FT_PROG 软件并验证是否使用产品描述 DAC12DL3200 对板载 FTDI 芯片进行了编程。
HSDC Pro 软件无法发送数据。
  • 验证 TSW14DL3200EVM 是否通过 Mini USB 3.0 电缆正确连接到 PC,并且 HSDC 软件能否正确识别电路板序列号。
  • 检查所选 DAC 器件模式是否与所选 HSDC Pro ini 文件相匹配。
  • 检查数据速率参数是否正确。在频率数字后面,MHz 中应该有一个“M”,GHz 中应该有一个“G”。
HSDC Pro 软件

在用户点击 SEND(发送)时出现了一个超时错误。

  • 验证在 HSDC 软件中是否正确设置了 DAC 数据速率参数。
  • 依次选择 Instrument Options → Download Firmware 并下载 TSW14DL3200_DAC_FIRMWARE.bin。再次尝试发送测试图形。
  • 验证两个时钟是否均已启用且同步,以及 DAC EVM 的频率是否正确。
测得的性能欠佳
  • 确保在加载 DAC 配置文件之前按下 DAC 复位按钮。
  • 确保所有 SMA 连接均安全可靠。
  • 确保 FMC 连接器正确地拧紧在一起。