ZHCUA86A May 2021 – May 2022 DAC12DL3200
执行以下步骤以打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM:
点击 OK(确定)以确认 TSW14DL3200EVM 器件的序列号。如果连接了多个 TSWxxxxx 板,请选择连接到 DAC12DL3200EVM 的电路板的型号和序列号。当 EVM 上电时,FPGA 中未加载任何固件。点击 No firmware.Please select a device to load firmware into the board.(无固件。请选择一个器件来将固件加载至电路板)消息上的“OK”(确定)按钮。
在器件下拉菜单中,选择“DAC12DL3200_MODE2_12b_sync_istrb”,如图 3-6 所示。
设置界面如图 3-7 所示。