ZHCUA86A May 2021 – May 2022 DAC12DL3200
DAC12DL3200 是一款延迟超低的双通道 12 位射频采样数模转换器 (DAC),采样速率在双通道模式下高达 3.2 千兆样本/秒 (GSPS),或在单通道模式下高达 6.4GSPS。当使用多种奈奎斯特输出模式时,DAC 可以在接近 8GHz 的载波频率下传输超过 2GHz 的信号带宽。DAC12DL3200EVM 器件的输入数据通过高速 LVDS 接口进行传输。此评估板还包括以下重要特性:
TI TSW14DL3200EVM 图形发生器与 TI High-Speed-Data-Converter (HSDC) Pro 软件 GUI 搭配使用,可将 LVDS 数据测试图形发送到 DAC12DL3200EVM。
在 HSDC Pro 软件中正确选择硬件后,将自动配置 TSW14DL3200EVM 以支持 DAC12DL3200 的不同运行模式。接口提供高达 1600MSPS 的 LVDS 输出数据。