ZHCUA86A May 2021 – May 2022 DAC12DL3200
此附录提供了针对板载时钟模式修改 EVM 的设置。在此模式下,无需外部时钟。LMK04828 使用板载 100MHz VCXO 和内部 PLL2 来提供所需的时钟与 LMX2592。
DAC12DL3200EVM GUI 提供了 12 个适用于此模式的配置文件。以下列表描述了其中一些配置文件:
在使用“LMK_100M_LMX_6400M_Mode2_NRZ_Single_DAC.cfg”配置文件时,LMK04828 为 LMX2592 提供 100MHz 参考时钟,为 DAC 提供 50MHz SYSREF 时钟,为 TSW14DL3200EVM 上的 FPGA 提供 400MHz 参考时钟。
LMX2592 使用来自 LMK04828 的 100MHz 参考时钟和内部 PLL 为 DAC 提供 6.4GHz 时钟。所有时钟均与 100MHz VCXO 同步。
若要配置 DAC12DL3200EVM 以使用板载时钟模式,请完成以下步骤:
LMK04828 将备用时钟 (DCLK10) 路由到 SMB J26 和 J28,它们可用于验证 LMK 工作。默认情况下,GUI 禁用此时钟。可使用 LMK04828 Clock Outputs(LMK04828 时钟输出)选项卡启用此时钟。将 CLKout 10 和 11 DCLK 类型设置为“LVPECL 2000mV”,将 DCLK 分频器设置为“24”,为这些 SMB(LMKOUTP、LMKOUTN)提供 100MHz 时钟。
LMX2592 将备用时钟 (RFOUTB) 路由到 SMB J20,它可用于验证 LMX 工作。默认情况下,GUI 禁用此时钟。点击 LMX2592 选项卡,并取消选中 OUTB PD 框。现在 SMB 连接器 J20 (LMX OUT) 上有一个 6.4GHz 音调。
可重新配置 LMX2582 和 LMK04828 以实现更多功能,但此 EVM 并非用作这些器件的完整评估平台。关于完整的评估平台,请参阅 LMK04828EVM 工具文件夹和 LMX2592EVM 工具文件夹。