关闭电源,通过 FMC 连接器将 DAC12DL3200EVM 连接到 TSW14DL3200EVM,如图 3-1 所示。确保支柱可达到连接器可靠连接所需的正确高度。
确保电路板跳线按照以下所示的方法配置:
- JP1 (TXENB) 引脚 1 - 2。这将启用 DAC 输出。
- JP2(睡眠)引脚 2 - 3。这使得 DAC 退出睡眠模式。
- JP3 (SYNC) 无分流器。此输入具有内部上拉电阻。当为高电平时,DAC 使用适用于频闪灯的 DxSTRB 输入。当为低电平时,DAC 使用数据 LSB 作为频闪灯。如需了解更多信息,请参阅数据表。
- JP6 (LMX_CE) 引脚 1 - 2。这会将 LMX 置于关断模式(电路板默认设置)。
- J6(DAC NCO 选择)引脚 1 - 2、4 - 5、7 - 8、10 - 11、13 - 14、16 - 17。默认将所有输入接地
- J5、J7 - J12(FTDI 备用 GPIO)无分流器。默认断开所有输入。安装这些跳线时,FTDI 可以控制 NCO 选择输入。