EVM 评估套件中包含以下设备:
- DAC12DL3200 评估模块 (EVM)
- Mini-USB 电缆
- 电源线
EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此产品时需要使用这些设备:
- TSW14DL3200EVM 图形发生器板、电源线和 USB3.0 电缆
- HSDC 专业版软件
- 运行 Microsoft® Windows® 操作系统(XP、7、8 或 10)的计算机 (PC)
- 用于时钟输入的两个低噪声同步信号发生器。TI 建议使用以下器件:
- Rohde & Schwarz® SMA100A 或 SMA100B
- 频谱分析仪
- 具有 20GHz 带宽的 Rohde & Schwarz® FSQ 或等效器件
- SMA 至 SMA 信号路径电缆
- 能够提供 3A 电流的 12V 直流电源 (TSW14DL3200EVM)
- 能够提供 4A 电流的 5V 直流电源 (DAC12DL3200EVM)
默认情况下,DAC12DL3200EVM 使用外部时钟解决方案。在电路板的几个地方略做小改动,即可支持板载时钟解决方案。如果使用板载时钟,无需信号发生器。