ZHCUA86A
May 2021 – May 2022
DAC12DL3200
摘要
商标
1
引言
1.1
对发送和接收的低延迟评估
1.2
相关文档
技术参考文档
TSW14DL3200EVM 和 ADC12DL3200EVM 运行
2
设备
2.1
评估板功能标识摘要
2.2
所需设备
3
设置过程
3.1
安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
3.2
安装配置 GUI 软件
3.3
连接 DAC12DL3200EVM 和 TSW14DL3200EVM
3.4
将电源连接到电路板(关闭)
3.5
将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
3.5.1
如果使用外部时钟(可选)
3.6
打开 TSW14DL3200EVM 的 12V 电源并连接到 PC
3.7
打开 DAC12DL3200EVM 的 5V 电源并连接到 PC
3.8
打开信号发生器射频输出
3.9
打开 DAC12DL3200EVM GUI 并对 DAC 以及适用于单通道 NRZ 模式 2 运行的时钟进行编程
3.10
打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
3.11
DxSTRB 定时调整
4
其他工作模式
4.1
单通道射频模式 2(第二奈奎斯特区域)
4.2
双通道输出模式 0
4.3
双通道模式 1 设置
4.4
双通道 2xRF 模式 0 DAC 设置
4.5
直接数字合成模式
5
寄存器日志文件
6
器件配置
6.1
选项卡结构
6.2
低级控件
A DAC12DL3200EVM 疑难解答
B DAC12DL3200EVM 板载时钟配置
3.11
DxSTRB 定时调整
默认情况下,HSDC Pro 使用的当前固件将发送一个方波,而不是 DxSTR 信号的脉冲。DAC 需要 DxSTR 的脉冲,该脉冲应为 4 个 LVDS 时钟周期的倍数。为了进行这方面的校正,请在 HSDC Pro GUI 中执行以下操作:
点击位于 DAC 主页面左上角的
Instrument Options
(仪表)选项卡。
点击
IO Delay
(IO 延迟)。
图 3-8
IO 延迟
点击
Debug Features
(调试功能)按钮。
在“Write”(写入)部分的“Reg Address”(寄存器地址)中输入“x10000004”,在“Data”(数据)中输入“x8000”,如
图 3-9
所示。点击
Write Registers
(写入寄存器)按钮。在“Read”(读取)部分的“RegAddress”(寄存器地址)中输入“x10000004”。点击
Read Registers
(读取寄存器)按钮。验证 x8000 是否已写入此地址。关闭此窗口。
图 3-9
IO 延迟寄存器写入
注:
加载固件后,只需要执行一次这些步骤。如果需要发送另一图形,无需执行这些步骤。如果 TSWS14DL3200EVM 关闭,或者重新加载了固件,必须重复执行这些步骤。
在 HSDC Pro GUI 主页面中,点击左上角的
Send
(发送)按钮将测试音调发送到 DAC EVM。
现在 CHA SMA 连接器 J1 上应该有一个 1GHz 的输出音调。
图 3-10
DAC 通道 A 输出