ZHCUA86A May 2021 – May 2022 DAC12DL3200
INPUT、DACA、DACB、IOTEST_ALARM 以及 DIE ID 和 FUSE 配置选项卡中提供了控制 DAC 器件特性的功能。
LMK04828 选项卡下的 PLL1 Configuration、PLL2 Configuration、SYSREF 和 SYNC 以及 Clock Outputs 配置选项卡中提供了控制 LMK0428 器件特性的功能。
LMX2592 选项卡下提供了控制 LMX2592 器件特性的功能。