ZHCUA86A May 2021 – May 2022 DAC12DL3200
器件配置 GUI 的安装独立于 HSDC Pro 安装程序,是独立的 GUI。
图 3-2 显示了 LMK04828 选项卡中打开的 GUI。面板顶部的选项卡将配置分为器件和 EVT 特性,其中用户友好型控件和“Low Level”(低级)选项卡可用于直接配置寄存器。EVM 具有三个可配置器件:DAC12DL3200、LMK04828 和 LMX2592。器件数据表中提供了每个器件的寄存器映射。
图 3-2 展示了 DAC12DL3200EVM GUI,其中显示连接到 PC 的 USB 状态。
图 3-3 展示了将寄存器配置文件加载到 EVM 的过程。
此配件文件将 DAC 设置为在单通道模式下运行,仅在 CHA 上提供输出。如有需要,可以在此模式下在 CHB 上提供相同输出,但配置文件将默认关闭 CHB 的电源。