ZHCUA86A
May 2021 – May 2022
DAC12DL3200
摘要
商标
1
引言
1.1
对发送和接收的低延迟评估
1.2
相关文档
技术参考文档
TSW14DL3200EVM 和 ADC12DL3200EVM 运行
2
设备
2.1
评估板功能标识摘要
2.2
所需设备
3
设置过程
3.1
安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
3.2
安装配置 GUI 软件
3.3
连接 DAC12DL3200EVM 和 TSW14DL3200EVM
3.4
将电源连接到电路板(关闭)
3.5
将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
3.5.1
如果使用外部时钟(可选)
3.6
打开 TSW14DL3200EVM 的 12V 电源并连接到 PC
3.7
打开 DAC12DL3200EVM 的 5V 电源并连接到 PC
3.8
打开信号发生器射频输出
3.9
打开 DAC12DL3200EVM GUI 并对 DAC 以及适用于单通道 NRZ 模式 2 运行的时钟进行编程
3.10
打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
3.11
DxSTRB 定时调整
4
其他工作模式
4.1
单通道射频模式 2(第二奈奎斯特区域)
4.2
双通道输出模式 0
4.3
双通道模式 1 设置
4.4
双通道 2xRF 模式 0 DAC 设置
4.5
直接数字合成模式
5
寄存器日志文件
6
器件配置
6.1
选项卡结构
6.2
低级控件
A DAC12DL3200EVM 疑难解答
B DAC12DL3200EVM 板载时钟配置
2.1
评估板功能标识摘要
图 2-1
显示了 EVM 特性。
注:
EVM 没有任何电源时序,因为在将这项要求添加到数据表之前就完成了 EVM 的设计。TI 建议按照
DAC12DL3200 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道 12 位 DAC 数据表
中的
电源建议
一节使用电源时序。
图 2-1
DAC12DL3200EVM 特性