ZHCU981A May   2007  – January 2022 TPS40193

 

  1.   使用 TPS40193EVM-001
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40193EVM-001 电气性能技术参数
  5. 3原理图
  6. 4通用配置和说明
    1. 4.1 调节输出电压 (R7)
    2. 4.2 调整短路保护 (R9)
    3. 4.3 禁用跳线 (JP1)
    4. 4.4 测试点说明
      1. 4.4.1 输入电压监控(TP1、TP2)
      2. 4.4.2 电源正常(TP3、TP4、TP5)
      3. 4.4.3 补偿和初始化 (TP6)
      4. 4.4.4 开关波形(TP7、TP8、TP9、TP10)
      5. 4.4.5 环路分析(TP11、TP12、TP13、TP14)
      6. 4.4.6 输出电压和监控(TP15、TP16)
      7. 4.4.7 预偏置输入 (TP17)
  7. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 建议线规
      6. 5.1.6 其他
    2. 5.2 设备设置
    3. 5.3 启动/关断过程
    4. 5.4 输出波纹电压测量程序
    5. 5.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 5.6 设备停机
  8. 6TPS40193EVM-001 典型性能数据和特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 输出电压纹波
    4. 6.4 开关节点
    5. 6.5 控制环路波特图
      1. 6.5.1 低线路 (VIN = 8V)
      2. 6.5.2 高电平线路 (VIN = 14V)
  9. 7EVM 装配图和布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

使用 TPS40193EVM-001

TPS40193EVM-001 评估模块是围绕 TPS40193 同步降压控制器构建的 12V 至 1.8V 同步降压转换器。该模块提供了一个方便的测试平台,用于在实际应用中评估 TPS40193 控制器,以及使用 TPS40193 控制器对同步降压转换器进行原型设计。