ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
TPS40193EVM-001 具有三个测试点,允许用户评估 TPS40193 电源正常状态显示功能。TP4 提供对 TPS40193 的电源正常输出的访问。它有一个连接到 TPS40193 5V 稳压器的 100kΩ 上拉电阻,并且可以用作逻辑信号,而无额外要求。TP3 为 3.3V 逻辑的外部电源正常源提供连接。TP3 通过一个 10kΩ 的上拉电阻连接到电源正常电路。TP5 提供本地接地通道,以连接远程禁用电路。