ZHCU981A May   2007  – January 2022 TPS40193

 

  1.   使用 TPS40193EVM-001
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40193EVM-001 电气性能技术参数
  5. 3原理图
  6. 4通用配置和说明
    1. 4.1 调节输出电压 (R7)
    2. 4.2 调整短路保护 (R9)
    3. 4.3 禁用跳线 (JP1)
    4. 4.4 测试点说明
      1. 4.4.1 输入电压监控(TP1、TP2)
      2. 4.4.2 电源正常(TP3、TP4、TP5)
      3. 4.4.3 补偿和初始化 (TP6)
      4. 4.4.4 开关波形(TP7、TP8、TP9、TP10)
      5. 4.4.5 环路分析(TP11、TP12、TP13、TP14)
      6. 4.4.6 输出电压和监控(TP15、TP16)
      7. 4.4.7 预偏置输入 (TP17)
  7. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 建议线规
      6. 5.1.6 其他
    2. 5.2 设备设置
    3. 5.3 启动/关断过程
    4. 5.4 输出波纹电压测量程序
    5. 5.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 5.6 设备停机
  8. 6TPS40193EVM-001 典型性能数据和特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 输出电压纹波
    4. 6.4 开关节点
    5. 6.5 控制环路波特图
      1. 6.5.1 低线路 (VIN = 8V)
      2. 6.5.2 高电平线路 (VIN = 14V)
  9. 7EVM 装配图和布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

开关波形(TP7、TP8、TP9、TP10)

TPS40193EVM-001 具有三个测试点和一个本地接地连接 (TP7),用于监控主要开关波形。将示波器探头连接到 TP8,以监控应用于 Q2 栅极的高侧栅极驱动器。将示波器探头连接到 TP9,以监测开关节点电压。如果两个通道使用相同的比例,则高侧 FET 的栅源电压 (VGS) 可以通过数学函数 TP8-TP9 确定。将示波器探头连接到 TP9,以监控应用于 Q3 栅极的低侧栅极驱动器。由于 Q3 的源极直接接地,因此不需要数学函数即可确定低侧 FET 的栅源电压。