ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
TPS40193 使用可选择的电流限制进行短路保护。通过在 R9 上放置一个电阻器,可以从三个预定义的级别中选择电流限制。TPS40193 将高侧 FET(VDD 至 SW)上的压降与启动期间选择的内部基准电压进行比较。表 4-2 显示了电压电平。
VSCP(最小值) | R7 (kΩ) |
---|---|
88mV | 3.9 |
160mV | 开路 |
228mV | 12 |
声明短路保护之前的电流可以通过将 VSCP 除以高侧 FET (Q2) 的 RDS(ON) 来确定。