ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
图 7-1 至 图 7-6 显示了 TPS40193EVM-001 印刷电路板 (PCB) 的设计。该 EVM 采用 4 层 2 盎司覆铜 PCB(2.5 英寸 × 2.5 英寸)设计,所有元件都位于顶部的 1.54 英寸 × 0.76 英寸有源区域中,所有有源迹线都位于电路板的顶层和底层。这种配置允许用户在实际的双面应用中轻松查看、探测和评估 TPS40193 控制 IC。将元件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内部层,可以为空间受限的系统提供额外的尺寸缩减。
除非另有说明,否则这些图显示的是 PCB 顶层。
电路板布局未按比例显示。这些图旨在显示电路板的布局方式,并不用于制造 TPS40193EVM-001 PCB。