ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
TPS40193EVM-001 上有两个测试点,用于测量模块产生的电压。这些测试点允许用户在没有输出电缆和连接器损耗的情况下测量实际模块输出电压。所有输出电压测量应在 TP15 和 TP16 之间进行。要使用 TP1 和 TP2,请将电压表正极端子连接到 TP15,将负极端子连接到 TP16。对于输出纹波测量,TP15 和 TP16 允许用户使用图 5-2 所示的“尖头与桶”测量技术来限制接地回路面积(所有输出纹波测量都应使用这种测量方法进行)。