ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
表 8-1 列出了根据原理图配置的 EVM 元件(参阅图 3-1)。
数量 | 参考指示符 | 值 | 说明 | 尺寸 | 产品型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 47pF | 电容,陶瓷,10V,C0G,10% | 0603 | STD | STD |
1 | C11 | 1.0μF | 电容,陶瓷,6.3V,X5R,20% | 0603 | STD | STD |
1 | C12 | 0.1μF | 电容,陶瓷,6.3V,X5R,20% | 0603 | STD | STD |
1 | C2 | 1000pF | 电容,陶瓷,10V,C0G,10% | 0603 | STD | STD |
1 | C3 | 2200pF | 电容,陶瓷,10V,C0G,10% | 0603 | STD | STD |
1 | C4 | 1.0μF | 电容,陶瓷,25V,X5R,20% | 0805 | STD | STD |
1 | C5 | 4.7μF | 电容,陶瓷,10V,X5R,20% | 0805 | STD | STD |
1 | C6 | 220nF | 电容,陶瓷,10V,X5R,20% | 0603 | Std | Std |
2 | C7,C9 | 22μF | 电容,陶瓷,25V,X5R,20% | 1210 | C3225X7R1E106M | TDK |
2 | C8、C10 | 100μF | 电容,陶瓷,6.3V,X5R,20% | 1210 | C3225X5R0J107M | TDK |
1 | D2 | BAT54HT1 | 二极管,肖特基,200mA,30V | SOD323 | BAT54HT1 | On Semi(安森美半导体) |
2 | J1、J2 | ED1609-ND | 引脚块,2 引脚,15A,5.1mm | 0.40 x 0.35 英寸 | ED1609 | OST |
1 | JP1 | PTC36SAAN | 接头,3 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.100 x 3 英寸 | PTC36SAAN | Sullins(赛凌思) |
1 | L1 | 2 | 电感器,SMT,xxA | 0.512 x 0.571 英寸 | PG0077.xxx | Pulse(普思) |
1 | Q1 | 2N7002W | Mosfet,N 沟道,VDS 60v,RDS 2Ω,ID 115mA | SOT-323 (SC-70) | 2N7002W-7 | Diodes Inc |
1 | 问题 2** | IRF7828 | XSTR,MOSFET,N 沟道,30V,Rds(ON) 9.5mΩ | SO8 | IRF7828 | 红外 |
1 | 问题 3** | IRF7832Z | XSTR,MOSFET,N 沟道,30V,Rds(ON) 4.8mΩ | SO8 | IRF7832Z | 红外 |
2 | R1、R2 | 51k | 电阻,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
1 | R10 | 1.0k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
2 | R11、R13 | 0 | 电阻,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
1 | R12 | 100k | 电阻,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
1 | R14 | 49.9 | 电阻,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
1 | R15 | 10k | 电阻,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
1 | R16 | 100 | 电阻,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
1 | R3 | 5.1k | 电阻,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
1 | R4 | 100k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
0 | R5 | 开路 | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R6 | 7.50k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R7 | 9.76k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R8 | 20k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R9 | 3.9k | 电阻,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
4 | TP1、TP4、TP15、TP17 | 5010 | 测试点,红色,通孔封装 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5010 | Keystone |
6 | TP2、TP5、TP7、TP11、TP14、TP16 | 5011 | 测试点,黑色,通孔封装 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5011 | Keystone |
7 | TP3、TP6、TP8、TP9、TP10、TP12、TP13 | 5012 | 测试点,白色,通孔封装 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5012 | Keystone |
1 | U1 | TPS40193DRC | IC,成本优化型中 VIN 频率300kHz 同步降压控制器 | DRC10 | TPS40193DRC | 德州仪器 (TI) |
1 | -— | — | PCB,3 x 3 x 0.062 英寸 | — | HPA238 | 不限 |
1 | — | — | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 929950-00 | 3M |