ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
TPS40193EVM-001 包含一个带有 100Ω 电阻器和串联二极管的预偏置注入电路,以允许测试和评估 TPS40193 预偏置支持兼容性。将低于目标输出电压的电压施加到 TP17。在启动期间监控输出电压,可证明 TPS40193 无需从预偏置输出汲取电流即可上电的能力。D2 可防止输出电压反向驱动预偏置源。