按照以下步骤测量 TPS40193EVM-001 上的控制环路增益和相位。
- 将 1kHz 至 1MHz 隔离变压器连接到 TP12 和 TP13,如图 5-3 所示。
- 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP12,如图 5-3 所示。
- 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP13,如图 5-3 所示。
- 将通道 A 和通道 B 的地线连接到 TP11 和 TP14,如图 5-3 所示。
- 通过隔离变压器在 R14 上注入 30mV(或更低)的信号。
- 扫描频率从 1kHz 到 1MHz,使用 1-0Hz 或更低的后置滤波器。
- 控制环路增益可以通过Equation2 测量:
Equation2. - 控制回路相位由通道 A 和通道 B 之间的相位差测量。
- 控制到输出响应(功率级传递函数)可以通过将通道 A 和通道 B 探头分别连接到 TP6 (COMP) 和 TP13 来测量。
- 输出到控制响应(误差放大器传递函数)可以通过将通道 B 和通道 A 探头分别连接到 TP6 (COMP) 和 TP12 来测量。
- 在进行其他测量之前,从 TP12 和 TP13 断开隔离变压器(信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性)。