ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
表 2-1 汇总了 TPS40193EVM-001 的电气技术参数。
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
输入电压 | VIN | 8 | 12 | 14 | V | |
输入电流 | IIN | VIN = 最小值,IOUT = 最大值 | 2.7 | 2.85 | A | |
空载输入电流 | VIN = 最小值,IOUT = 0A | 48 | 60 | mA | ||
输入欠压锁定 (UVLO) | VIN_UVLO | IOUT = 最小值至最大值 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | V |
输入 OV | VIN_OV | IOUT = 最小值至最大值 | 不适用 | V | ||
输出特性 | ||||||
输出电压 | VOUT | VIN = 标称值,IOUT = 标称值 | 1.86 | 1.8 | 1.84 | V |
线路调节 | VIN = 最小值至最大值,IOUT = 标称值 | 0.5 | % | |||
负载调节 | VIN = 标称值,IOUT = 最小值至最大值 | 0.5 | % | |||
输出电压纹波 | VOUT_Ripple | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | 40 | mVPP | ||
输出电流 | IOUT | VIN = 最小值至最大值 | 0 | 6 | 10 | A |
输出过流启动点 | IOCP | VIN = 标称值,VOUT = (VOUT – 5%) | 19 | A | ||
输出 OVP | VOVP | IOUT = 最小值至最大值 | 不适用 | V | ||
瞬态响应 | ||||||
负载阶跃 | ΔI | 0.75 × IOUT_Max 至 0.25 × IOUT _Max | 5 | A | ||
负载压摆率 | 5 | A/μs | ||||
过冲 | 50 | mV | ||||
稳定时间 | ms | |||||
系统特性 | ||||||
开关频率 | FSW | 250 | 300 | 350 | kHz | |
峰值效率 | ηPK | VIN = 标称值,IOUT = 最小值至最大值 | 95 | % | ||
满负载效率 | η | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | 92 | % | ||
工作温度范围 | TOP | VIN = 最小值至最大值,IOUT = 最小值至最大值 | -40 | +25 | +60 | °C |
机械特性 | ||||||
尺寸 (活动区域) |
W | 宽度 | 1.54 | in | ||
L | 长度 | 0.76 | in |