ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
示波器:数字或模拟示波器可用于测量 VOUT 上的纹波电压。应设置示波器,以进行输出纹波测量:
TP15 和 TP16 可用于测量输出纹波电压,方法是将示波器探头尖端穿过 TP15,并将接地筒固定在 TP16 上,如图 5-2 所示。对于免提方法,可以切割并打开 TP16 中的环,以支撑探头筒。由于接地回路面积较大,使用带引线的接地连接可能会产生额外的噪声。