ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
TPS40193EVM-001 旨在使用 12V (8V–14V) 稳压总线,在高达 10A 负载电流下产生 1.8V 的稳压输出。该 EVM 旨在展示 TPS40193 在典型 12V 总线到低压应用中的功能,同时提供多个测试点来评估给定应用中的 TPS40193。通过更换单个置位电阻,可将该 EVM 修改为支持 0.9V 至 3.3V 的输出电压。