ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
VIN 到 J1:HPA238 的源极电压、VIN 和 J1 之间的连接最多可以承载 5ADC。最低建议线规是 AWG #16,导线总长度不到 4 英尺(建议最大 2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。
J2 到 LOAD1(电源):HPA238 的 J2 和 LOAD1 之间的电源连接最多可以承载 10ADC。最低建议线规是 2 个 AWG #16,导线总长度不到 2 英尺(建议最大 1 英尺用于输出,1 英尺用于返回)。