ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
通过改变反馈电阻分压器 (R7) 中的接地电阻,可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压的计算公式如Equation1 所示:
其中
表 4-1 包含 R7 的常用值,以产生常见输出电压。TPS40193EVM-001 在这些输出电压下保持稳定,但效率可能会受到影响,因为功率级针对 1.8V 输出进行了优化。
VOUT | R7 (kΩ) |
---|---|
3.3V | 4.32 |
2.5V | 6.19 |
2.25V | 7.15 |
2.0V | 8.25 |
1.8V | 9.76 |
1.5V | 13.0 |
1.2V | 19.1 |
1.0V | 28.7 |
0.9V | 38.3 |
表 4-1 中的值在输出电压中提供了小于 1% 的标称设定点误差。如果需要更严格的标称值,可以通过使用常用的 E96 电阻器,将 R5 与 R7 并联,以获得更广泛的电阻值范围。