ZHCU981A May 2007 – January 2022 TPS40193
TPS40193EVM-001 在反馈环路中包含一个 49.9Ω 串联电阻器 (R14),以允许将匹配阻抗信号注入反馈,以进行环路响应分析。应使用隔离变压器,通过 TP12 和 TP13 在 R14 上施加小(30mV 或更小)信号。通过监测 TP13 处的交流注入电平和 TP14 处返回的交流电平,可以确定电源回路响应。将通道 A 从 TP12 移动到 TP6 (COMP),可以直接测量功率级的控制到输出响应(也称为功率级传递函数)。有关执行环路响应测量的详细程序,请参阅第 3.9xx 节。