ZHCUBA5 September   2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 方框图
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
      7. 3.4.7 温度检测系统
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
      3. 4.2.3 AIN-APWM 测试
  7. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 短路测试
      1. 5.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
      2. 5.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
    2. 5.2 模拟传感
  8. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 调整 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
      1. 6.2.1 不带增强器
      2. 6.2.2 启用/禁用增强器级
    3. 6.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
      1. 6.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
      2. 6.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
      3. 6.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  10. 8其他信息
    1. 8.1 商标

短路检测 - DESAT

VDS 电压检测阈值可通过本常见问题解答中提到的以下公式计算得出:

方程式 1. V DET =   V D E S A T - V Z - n ×   V F - I c h g ×   R l i m

采用 9V 内部 DESAT 检测阈值,两个 STTH122A 二极管(每个二极管的正向电压为 0.6V)、475Ω 限流电阻、具有 2.7V 齐纳电压的齐纳二极管以及 500μA 内部充电电流,Vds DESAT 检测阈值的计算结果为 4.86V。如果需要另一个 Vds 电压检测阈值,使用此 UCC217xx 计算器中的“DESAT calculator”选项卡计算不同的参数如何产生不同的电压检测阈值。

在该 EVM 中,实施了此常见问题解答中提到的方法,以便在发生短路事件时增大 DESAT 充电电流。增大 DESAT 充电电流可以缩短电容器的消隐时间,并为 SiC MOSFET 提供更好的保护。此电路的消隐时间可通过同一常见问题解答中提到的公式计算得出,计算结果为 125ns。此消隐时间计算公式对于 VDD = 15V 有效;如果使用另一个 VDD 值,则消隐时间会有所不同。请注意,上述 UCC217xx 计算器中的 tBLK 计算结果并不准确,因为它未考虑额外的充电电流。

GUID-20220906-SS0I-6R4K-GLKL-BXKRL7BQXHVH-low.png图 3-5 DESAT 电路