ZHCUBA5 September   2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 方框图
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
      7. 3.4.7 温度检测系统
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
      3. 4.2.3 AIN-APWM 测试
  7. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 短路测试
      1. 5.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
      2. 5.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
    2. 5.2 模拟传感
  8. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 调整 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
      1. 6.2.1 不带增强器
      2. 6.2.2 启用/禁用增强器级
    3. 6.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
      1. 6.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
      2. 6.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
      3. 6.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  10. 8其他信息
    1. 8.1 商标

物料清单 (BOM)

表 7-1 UCC21710 EVM BOM
位号 数量 说明 器件型号
!PCB1 1 印刷电路板 HVP054
C1、C4、C5、C7、C8、C9、C10、C12、C17、C20、C21、C23、C24、C25、C27、C31、C32、C35、C65、C67、C69、C70、C71、C72 24 10µF 电容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206 GRM31CR61H106KA12L
C2、C6、C11、C14、C18、C22、C26、C29 8 1uF 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 GCJ21BR71H105MA01L
C3、C13、C19、C28 4 0.027uF 电容,陶瓷,0.027uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 06035C273K4T2A
C15,C16 2 2.2uF 电容,陶瓷,2.2uF,50V,+/-10%,X5R,0603 GRM188R61H225KE11D
C30、C33、C34、C39、C54、C64、C66、C68、C74 9 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603C104K5RACTU
C38、C40、C41、C44、C45、C50、C55、C56、C58、C59、C60、C73 12 100pF 电容,陶瓷,100pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0402 C0402C101J3GACTU
C42、C57 2 220pF 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 C0603C221J5GACTU
C43,C47 2 68pF 68pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(公制 1005) GCM1555C1H680JA16D
C53 1 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603X103K5RACTU
C75 1 1uF 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 CGA3E1X7R1E105K080AC
COM3、COM4、GND1、GND2 4 Testpoint TP_H0.45P0.75
D1、D4、D5、D7 4 肖特基二极管 40V 1A(直流)表面贴装 SOD-123F PMEG4010EH,115
D2、D6 2 LED 单色蓝色 0.07lm 465nm 贴片 LED 2 引脚 0603 T/R LB Q39G-L2OO-35-1
D3 1 绿色 570nm LED 指示 - 分立式 1.7V 0603(公制 1608) LG L29K-F2J1-24-Z
D8、D17 2 红色 630nm LED 指示 - 分立式 1.5V 0603(公制 1608) LS L29K-G1J2-1-Z
D9、D15 2 LED 单色琥珀色 622nm 2 引脚 SMD T/R LA L296-Q2R2-1-0-20-R18-Z
D11、D12、D18、D19 4 1200V 二极管,超快速,1200V,1A,SMA STTH112A
D13、D20 2 30V 二极管,肖特基,30V,0.2A,SOD-323 BAT54WS-7-F
D14、D21 2 12V 二极管,齐纳,12V,500mW,SOD-123 MMSZ5242B-7-F
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 6 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用
GATE1、GATE2 2 连接器,MMCX 50Ω,TH MMCX-J-P-H-ST-TH1
GND3 1 测试点,1 引脚 SMT,RoHS,卷带包装
J1 1 SBH11-PBPC-D08-ST-BK
J2、J5 2 FASTON 110,PCB 端子,接片,接片,PCB 端子配合接片宽度 0.11 英寸 [2.8mm],PCB 端子配合接片厚度 0.02 英寸 [0.51mm] 735187-2
J3,J6 2 插座,2.54mm,2x2,金,TH SSW-102-01-G-D
J4 1 接头,2.54mm,2x1,锡,TH TSW-102-07-T-S
L1、L2 2 耦合电感器,2.8A,0.055Ω,SMD ACM4520-421-2P-T000
L3、L4、L5、L6 4 1μH 屏蔽多层电感器 600mA 150mΩ 0603(公制 1608) MLZ1608A1R0WT000
LBL1 1 热转印可打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 THT-14-423-10
R2、R6、R11、R23、R29、R32、R96、R97、R98、R101、R103、R104、R109、R110、R111 15 16.5k 电阻,16.5k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 ERJ-3EKF1652V
R3、R18、R20 3 2.2k 2.2kΩ ±5% 0.25W 0603 抗浪涌片式电阻器 AEC-Q200 ESR03EZPJ222
R4、R19 2 4.99MΩ 电阻,4.99MΩ,1%,0.1W,0603 CRCW06034M99FKEA
R5、R21、R99 3 226k 电阻,226k,1%,0.1W,0603 CRCW0603226KFKEA
R8、R25、R42、R46、R76、R80 6 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 ERJ-3EKF1001V
R9、R28、R100 3 49.9kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(1608 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜 CRCW060349K9FKEA
R12 1 2.49k 电阻,2.49k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06032K49FKEA
R13、R34 2 51 电阻薄膜,0603,51Ω,0.1%,1/10W,25ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R ERA-3AEB510V
R14、R35、R48、R82 4 4.99k 电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06034K99FKEA
R15、R36、R39、R60、R74、R92、R102、R106 8 0 电阻,0,5%,0.125W,0603 MCT06030Z0000ZP500
R17 1 2.32MΩ 电阻,2.32MΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW04022M32FKED
R27 1 208k 电阻,208k,0.5%,0.1W,0603 RT0603DRE07208KL
R41、R75 2 3.57kΩ 电阻,3.57k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-073K57L
R43、R50、R54、R55、R59、R62、R64、R65、R67、R69、R77、R84、R88 13 100 电阻,100,5%,0.063W,0402 CRCW0402100RJNED
R47、R51、R81、R85 4 1 电阻,1.0,5%,0.5W,1210 RC1210JR-071RL
R53、R87 2 590 电阻,590,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07590RL
R58、R63、R91、R94、R116 5 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0710KL
R66 1 6.81k 电阻,6.81k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06036K81FKEA
R70 1 2.74k 电阻,2.74k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06032K74FKEA
R95 1 768k 电阻,768k,1%,0.063W,0402 CRCW0402768KFKED
R108 1 100 电阻,100,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100RL
S1 1 开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMD EVQ-P7A01P
T1、T2 2 变压器,1:1.67,0.045Ω 初级,0.122Ω 次级,16.5uH 750319177r02
TP2、TP7 2 测试点,通用,橙色,TH 5013
TP3、TP6 2 测试点,多用途,红色,TH 5010
TP4、TP15 2 测试点,多用途,白色,TH 5012
TP5 1 测试点,通用,黑色,TH 5011
TP8 1 测试点,多用途,蓝色,TH 5127
TP9 1 测试点,通用,棕色,TH 5125
TP10 1 测试点,多用途,绿色,TH 5126
TP11、TP12、TP13 3 测试点,通用,灰色,TH 5128
U1、U5 2 150mA,宽 VIN,低 IQ,低压降稳压器,DRB0008F (VSON-8) TPS7B8401QDRBRQ1
U2、U6 2 用于隔离式辅助电源的开环 LLC 变压器驱动器 UCC25800DGNRQ1
U3、U8 2 具有经优化的基准电流的可编程并联稳压器,DBZ0003A (SOT-23-3) ATL431LIBQDBZRQ1
U4 1 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、低 IQ、低压降稳压器,DRV0006A (WSON-6) TPS7A2501DRVR
U9 1 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的双路差分驱动器和接收器,2 TX/2 RX、5V、-40°C 至 85°C、16 引脚 VQFN(RGY)、绿色(RoHS,无锑/溴) SN65C1167ERGYR
U10、U12 2 适用于 SiC/IGBT 且具有高级保护功能和高 CMTI 的单通道隔离式栅极驱动器,DW0016B (SOIC-16) UCC21710QDWRQ1
U11 1 双路 4 输入正与门,DGV0014A (TVSOP-14) SN74LV21ADGVR
U13 1 2.7V 至 22V、4A、50MΩ 优先电源多路复用器、RUX0012A (VQFN-HR-12) TPS2121RUXR
C36、C48、C51、C62 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603C104K5RACTU
C37、C49、C52、C63 0 10µF 电容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206 GRM31CR61H106KA12L
C46、C61 0 0.027uF 电容,陶瓷,0.027uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 06035C273K4T2A
D10、D16 0 2.7V 二极管,齐纳,2.7V,300mW,SOD-523 BZT52C2V7T-7
J7、J8 0 接头,100mil,2x1,TH 800-10-002-10-001000
Q1、Q4 0 40V 晶体管,NPN,40V,10A,AEC-Q101,4.9mm x 3.95mm PHPT60410NYX
Q2、Q5 0 40V 晶体管,PNP,40V,10A,AEC-Q101,4.9mm x 3.95mm PHPT60410PYX
Q3、Q6 0 40V MOSFET,N 沟道,40V,5.6A,SOT-23 SI2318CDS-T1-GE3
R1、R7、R10、R16、R22、R24、R31、R37、R38、R49、R71、R73、R83 0 0 电阻,0,5%,0.125W,0603 MCT06030Z0000ZP500
R30、R33 0 0 0Ω 跳线 0.5W,1/2W 片式电阻器 0805(公制 2012)汽车类 AEC-Q200 金属箔 HCJ0805ZT0R00
R40、R72 0 475 电阻,475,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW0603475RFKEA
R44、R57、R78、R90 0 10 电阻,10,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 ERJ-6GEYJ100V
R45、R52、R79、R86 0 1 电阻,1.0,5%,0.5W,1210 RC1210JR-071RL
R56、R89 0 10 电阻,10,5%,0.25W,0603 CRCW060310R0JNEAHP
R105、R107 0 2.00k 电阻,2.00k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-072KL
R114 0 15.0k 电阻,15.0kΩ,0.1%,0.1W,0603 RG1608P-153-B-T5
R115 0 4.99k 电阻,4.99kΩ,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD074K99L
U14 0 具有经优化的基准电流的可编程并联稳压器,DBZ0003A (SOT-23-3) ATL431LIBQDBZRQ1
表 7-2 UCC21750 EVM BOM
位号 数量 说明 器件型号
!PCB1 1 印刷电路板 HVP054
C1、C4、C5、C7、C8、C9、C10、C12、C17、C20、C21、C23、C24、C25、C27、C31、C32、C35、C65、C67、C69、C70、C71、C72 24 10µF 电容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206 GRM31CR61H106KA12L
C2、C6、C11、C14、C18、C22、C26、C29 8 1uF 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 GCJ21BR71H105MA01L
C3、C13、C19、C28 4 0.027uF 电容,陶瓷,0.027uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 06035C273K4T2A
C15,C16 2 2.2uF 电容,陶瓷,2.2uF,50V,+/-10%,X5R,0603 GRM188R61H225KE11D
C30、C33、C34、C39、C54、C64、C66、C68、C74 9 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603C104K5RACTU
C38、C40、C41、C44、C45、C50、C55、C56、C58、C59、C60、C73 12 100pF 电容,陶瓷,100pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0402 C0402C101J3GACTU
C42、C57 2 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603 CGA3E2NP01H101J080AA
C43,C47 2 68pF 68pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(公制 1005) GCM1555C1H680JA16D
C53 1 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603X103K5RACTU
C75 1 1uF 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 CGA3E1X7R1E105K080AC
COM3、COM4、GND1、GND2 4 Testpoint TP_H0.45P0.75
D1、D4、D5、D7 4 肖特基二极管 40V 1A(直流)表面贴装 SOD-123F PMEG4010EH,115
D2、D6 2 LED 单色蓝色 0.07lm 465nm 贴片 LED 2 引脚 0603 T/R LB Q39G-L2OO-35-1
D3 1 绿色 570nm LED 指示 - 分立式 1.7V 0603(公制 1608) LG L29K-F2J1-24-Z
D8、D17 2 红色 630nm LED 指示 - 分立式 1.5V 0603(公制 1608) LS L29K-G1J2-1-Z
D9、D15 2 LED 单色琥珀色 622nm 2 引脚 SMD T/R LA L296-Q2R2-1-0-20-R18-Z
D10、D16 2 2.7V 二极管,齐纳,2.7V,300mW,SOD-523 BZT52C2V7T-7
D11、D12、D18、D19 4 1200V 二极管,超快速,1200V,1A,SMA STTH112A
D13、D20 2 30V 二极管,肖特基,30V,0.2A,SOD-323 BAT54WS-7-F
D14、D21 2 12V 二极管,齐纳,12V,500mW,SOD-123 MMSZ5242B-7-F
FID1,FID2,FID3 3 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用
GATE1、GATE2 2 连接器,MMCX 50Ω,TH MMCX-J-P-H-ST-TH1
GND3 1 测试点,1 引脚 SMT,RoHS,卷带包装
J1 1 SBH11-PBPC-D08-ST-BK
J2、J5 2 FASTON 110,PCB 端子,接片,接片,PCB 端子配合接片宽度 0.11 英寸 [2.8mm],PCB 端子配合接片厚度 0.02 英寸 [0.51mm] 735187-2
J3,J6 2 插座,2.54mm,2x2,金,TH SSW-102-01-G-D
J4 1 接头,2.54mm,2x1,锡,TH TSW-102-07-T-S
L1、L2 2 耦合电感器,2.8A,0.055Ω,SMD ACM4520-421-2P-T000
L3、L4、L5、L6 4 1μH 屏蔽多层电感器 600mA 150mΩ 0603(公制 1608) MLZ1608A1R0WT000
LBL1 1 热转印可打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 THT-14-423-10
R2、R6、R11、R23、R29、R32、R96、R97、R98、R101、R103、R104、R109、R110、R111 15 16.5k 电阻,16.5k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 ERJ-3EKF1652V
R3、R18、R20 3 2.2k 2.2kΩ ±5% 0.25W 0603 抗浪涌片式电阻器 AEC-Q200 ESR03EZPJ222
R4、R19 2 4.99MΩ 电阻,4.99MΩ,1%,0.1W,0603 CRCW06034M99FKEA
R5、R21、R99 3 226k 电阻,226k,1%,0.1W,0603 CRCW0603226KFKEA
R8、R25、R42、R46、R76、R80 6 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 ERJ-3EKF1001V
R9、R28、R100 3 49.9kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(1608 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜 CRCW060349K9FKEA
R12 1 2.49k 电阻,2.49k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06032K49FKEA
R13、R34 2 51 电阻薄膜,0603,51Ω,0.1%,1/10W,25ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R ERA-3AEB510V
R14、R35 2 4.99k 电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06034K99FKEA
R15、R36、R39、R60、R74、R92、R102、R106 8 0 电阻,0,5%,0.125W,0603 MCT06030Z0000ZP500
R17 1 2.32MΩ 电阻,2.32MΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW04022M32FKED
R27 1 208k 电阻,208k,0.5%,0.1W,0603 RT0603DRE07208KL
R40、R72 2 475 电阻,475,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW0603475RFKEA
R41、R75、R105、R107 4 2.00k 电阻,2.00k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-072KL
R43、R50、R54、R55、R59、R62、R64、R65、R67、R69、R77、R84、R88 13 100 电阻,100,5%,0.063W,0402 CRCW0402100RJNED
R47、R51、R81、R85 4 1 电阻,1.0,5%,0.5W,1210 RC1210JR-071RL
R58、R63、R91、R94、R116 5 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0710KL
R66 1 6.81k 电阻,6.81k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06036K81FKEA
R70 1 2.74k 电阻,2.74k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06032K74FKEA
R95 1 768k 电阻,768k,1%,0.063W,0402 CRCW0402768KFKED
R108 1 100 电阻,100,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100RL
S1 1 开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMD EVQ-P7A01P
T1、T2 2 变压器,1:1.67,0.045Ω 初级,0.122Ω 次级,16.5uH 750319177r02
TP2、TP7 2 测试点,通用,橙色,TH 5013
TP3、TP6 2 测试点,多用途,红色,TH 5010
TP4、TP15 2 测试点,多用途,白色,TH 5012
TP5 1 测试点,通用,黑色,TH 5011
TP8 1 测试点,多用途,蓝色,TH 5127
TP9 1 测试点,通用,棕色,TH 5125
TP10 1 测试点,多用途,绿色,TH 5126
TP11、TP12、TP13 3 测试点,通用,灰色,TH 5128
U1、U5 2 150mA,宽 VIN,低 IQ,低压降稳压器,DRB0008F (VSON-8) TPS7B8401QDRBRQ1
U2、U6 2 用于隔离式辅助电源的开环 LLC 变压器驱动器 UCC25800DGNRQ1
U3、U8 2 具有经优化的基准电流的可编程并联稳压器,DBZ0003A (SOT-23-3) ATL431LIBQDBZRQ1
U4 1 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、低 IQ、低压降稳压器,DRV0006A (WSON-6) TPS7A2501DRVR
U9 1 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的双路差分驱动器和接收器,2 TX/2 RX、5V、-40°C 至 85°C、16 引脚 VQFN(RGY)、绿色(RoHS,无锑/溴) SN65C1167ERGYR
U10、U12 2 适用于 SiC/IGBT 且具有高级保护功能和高 CMTI 的单通道隔离式栅极驱动器,DW0016B (SOIC-16) UCC21750DWR
U11 1 双路 4 输入正与门,DGV0014A (TVSOP-14) SN74LV21ADGVR
U13 1 2.7V 至 22V、4A、50MΩ 优先电源多路复用器、RUX0012A (VQFN-HR-12) TPS2121RUXR
C36、C48、C51、C62 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603C104K5RACTU
C37、C49、C52、C63 0 10µF 电容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206 GRM31CR61H106KA12L
C46、C61 0 0.027uF 电容,陶瓷,0.027uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 06035C273K4T2A
FID4、FID5、FID6 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用
J7、J8 0 接头,100mil,2x1,TH 800-10-002-10-001000
Q1、Q4 0 40V 晶体管,NPN,40V,10A,AEC-Q101,4.9mm x 3.95mm PHPT60410NYX
Q2、Q5 0 40V 晶体管,PNP,40V,10A,AEC-Q101,4.9mm x 3.95mm PHPT60410PYX
Q3、Q6 0 40V MOSFET,N 沟道,40V,5.6A,SOT-23 SI2318CDS-T1-GE3
R1、R7、R10、R16、R22、R24、R31、R37、R38、R49、R71、R73、R83 0 0 电阻,0,5%,0.125W,0603 MCT06030Z0000ZP500
R30、R33 0 0 0Ω 跳线 0.5W,1/2W 片式电阻器 0805(公制 2012)汽车类 AEC-Q200 金属箔 HCJ0805ZT0R00
R44、R57、R78、R90 0 10 电阻,10,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 ERJ-6GEYJ100V
R45、R52、R79、R86 0 1 电阻,1.0,5%,0.5W,1210 RC1210JR-071RL
R48、R82 0 4.99k 电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06034K99FKEA
R53、R87 0 590 电阻,590,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07590RL
R56、R89 0 10 电阻,10,5%,0.25W,0603 CRCW060310R0JNEAHP
R114 0 15.0k 电阻,15.0kΩ,0.1%,0.1W,0603 RG1608P-153-B-T5
R115 0 4.99k 电阻,4.99kΩ,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD074K99L
U14 0 具有经优化的基准电流的可编程并联稳压器,DBZ0003A (SOT-23-3) ATL431LIBQDBZRQ1