ZHCUBA5 September 2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1
UCC217XXQDWEVM-054 是一款紧凑型半桥栅极驱动器板,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。它可提供所需的隔离式辅助电源、驱动电流、保护和监测功能,用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块和其他具有类似引脚排列的 IGBT 或 SiC MOSFET 模块。板载直流/直流变压器可以提供可调节的隔离电压。该板凭借其紧凑外形以及 UCC217xx 的 5.7kVrms 增强型隔离功能,成为使用 Wolfspeed SiC 模块进行高压测试(例如双脉冲测试和短路测试)的理想选择。该板还可与 UCC217xx 和 ISO5x5x 系列的所有型号搭配使用,只需进行极少的板载修改。
本用户指南介绍 UCC217XX-054 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况,还包含有关调整不同栅极驱动器参数(例如电源电压和驱动强度),以及修改 EVM 以与不同 UCC217xx 和 ISO5x5x 型号兼容的说明。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局以及物料清单。