ZHCUBA5 September   2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 方框图
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
      7. 3.4.7 温度检测系统
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
      3. 4.2.3 AIN-APWM 测试
  7. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 短路测试
      1. 5.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
      2. 5.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
    2. 5.2 模拟传感
  8. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 调整 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
      1. 6.2.1 不带增强器
      2. 6.2.2 启用/禁用增强器级
    3. 6.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
      1. 6.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
      2. 6.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
      3. 6.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  10. 8其他信息
    1. 8.1 商标

特性

  • 与每个 UCC217xx 和 ISO5x5x 型号完全兼容
    • 可提供使用 UCC21710 和 UCC21750 的 OPN;其他型号可通过更改电阻器互换
  • 与 Wolfspeed 的 FM3 和 XM3 模块直接兼容
  • UCC25800 LLC 转换器为每个驱动器提供高达 2W 的功率
    • 只需 +12V 输入电压即可生成初级侧和次级侧偏置电压
  • 状态 LED 指示电源正常状态和来自每个驱动器的故障反馈
  • 使用 UCC217xx 型号时支持隔离式温度检测
  • 针对所有关键节点的测试点可加快调试速度
  • 能够安装外部缓冲器以提高驱动强度