ZHCUBA5 September   2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 方框图
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
      7. 3.4.7 温度检测系统
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
      3. 4.2.3 AIN-APWM 测试
  7. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 短路测试
      1. 5.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
      2. 5.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
    2. 5.2 模拟传感
  8. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 调整 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
      1. 6.2.1 不带增强器
      2. 6.2.2 启用/禁用增强器级
    3. 6.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
      1. 6.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
      2. 6.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
      3. 6.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  10. 8其他信息
    1. 8.1 商标

短路检测 - OC

此 EVM 实现了 UCC21710 数据表第 41 页提到的配置。可以使用数据表同一页中提到的以下公式计算 Vds 电压检测阈值:

方程式 9. V DET =   V O C T H × R 2 + R 3 R 3 - V Z - n ×   V F

采用 0.7V 内部 OC 检测阈值,两个 STTH122A 二极管(每个二极管的正向电压为 0.6V)、R2 = 4990Ω 且 R3 = 590Ω 时,Vds DESAT 检测阈值的计算结果为 5.42V。该检测阈值在 VDD = 15V 时有效。如果需要另一个 Vds 电压检测阈值,使用此 UCC217xx 计算器中的“DESAT Using OC Calculator”选项卡计算不同的参数如何产生不同的电压检测阈值。

消隐时间也可以通过 UCC21710 数据表同一页上的公式计算得出。使用 220pF 消隐电容器时,计算得出的消隐时间为 156ns。此消隐时间在 VDD = 15V 时有效。上述 UCC217xx 计算器也可用于计算电路参数变化时的消隐时间变化。

GUID-20220906-SS0I-ZXSS-ST54-L3CS99PD4HV1-low.png图 3-6 OC 电路