ZHCUBA5 September 2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1
若要调整驱动强度,请更改栅极电阻器 R47 和 R51。UCC217xx 系列的最大驱动强度可通过以下公式计算:
RON 和 ROFF 表示外部栅极电阻器。RG_Int 表示 IGBT/SiC MOSFET 的内部栅极电阻。ROH_EFF 和 ROL 值可从 UCC217xx 数据表的电气特性部分获得。