ZHCUBA5 September 2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1
电流增强器是可选的,默认情况下不安装,但可以根据需要安装,以提高栅极驱动强度。要使用电流增强器,请按照 6.2.2 部分中的说明进行操作。还有一个 RC 阻尼器电路连接到电流增强器电路的基极。该 RC 阻尼器电路有助于实现软关断功能,从而减少短路事件期间的 Vds 过冲。