ZHCUBA5 September 2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1
温度检测系统可用于某些具有 AIN-APWM 通道的 UCC217xx 型号。AIN 引脚具有 200μA 内部电流源。将热敏电阻或热敏二极管连接到 J4;随着温度的变化,AIN 引脚监测到的电压将有所不同。APWM 将输出一个占空比与 AIN 引脚监测到的电压成正比的 PWM 波。
如果未使用 AIN-APWM 通道,则可以将 J4 保持开路或通过跳线组装。APWM 引脚应悬空。