ZHCUBA5 September   2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 方框图
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
      7. 3.4.7 温度检测系统
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
      3. 4.2.3 AIN-APWM 测试
  7. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 短路测试
      1. 5.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
      2. 5.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
    2. 5.2 模拟传感
  8. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 调整 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
      1. 6.2.1 不带增强器
      2. 6.2.2 启用/禁用增强器级
    3. 6.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
      1. 6.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
      2. 6.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
      3. 6.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  10. 8其他信息
    1. 8.1 商标

上电和辅助电源检查

注: 这是仅低压测试;当向此 EVM 施加高总线电压时,请勿尝试手动探测测试点。
  1. 分别将 J2 和 J5 连接到低侧和高侧 COM,以防止误触发 DESAT。
  2. 打开电源并将电压输出调节到 12V。电源可以连接到 EVM 上的 TP4/TP5 或 Wolfspeed 差分板。
  3. 使用万用表探测 VCC 测试过孔和 TP11 之间的 VCC-GND 电压。该值应为 5V。
  4. 使用 VDD2 测试点以及 COM4 或 COM5 测试点探测高侧 VDD-COM 电压。使用 VDD1 测试点以及 COM1 或 COM2 测试点探测低侧 VDD-COM 电压。这些值应为 15V。
  5. 使用 VEE2 测试点以及 COM4 或 COM5 测试点探测高侧 VEE-COM 电压。使用 VEE1 测试点以及 COM1 或 COM2 测试点探测低侧 VEE-COM 电压。这些值应为 -3V。
  6. 确保 5V 绿色 LED、HS-BIAS 蓝色 LED 和 LS-BIAS 蓝色 LED 亮起。两个红色 RDY LED 和两个红色 FLT LED 应熄灭。
    GUID-20221024-SS0I-LKTR-B6QZ-F1DQVSB567ST-low.png图 4-1 上电检查的测试点位置