ZHCUBA5 September   2023 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 方框图
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
      7. 3.4.7 温度检测系统
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
      3. 4.2.3 AIN-APWM 测试
  7. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 短路测试
      1. 5.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
      2. 5.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
    2. 5.2 模拟传感
  8. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 调整 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
      1. 6.2.1 不带增强器
      2. 6.2.2 启用/禁用增强器级
    3. 6.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
      1. 6.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
      2. 6.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
      3. 6.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  10. 8其他信息
    1. 8.1 商标

调整 VDD 辅助电源

要降低 VDD 辅助电源电压,请更改连接到 TPS7B84-Q1 LDO 的 FB/NC 引脚的电阻分压器。高侧 LDO 的电阻器为 R4/R5,低侧 LDO 的电阻器为 R19/R21。可根据 TPS7B84-Q1 数据表中提及的以下公式选择电阻器。

方程式 4. V D D = V F B × 1 + R 4 R 5 = 0.65 × 1 + R 4 R 5
方程式 5. V D D = V F B × 1 + R 19 R 21 = 0.65 × 1 + R 19 R 21

公式 45 分别用于选择高侧和低侧 VDD 电阻。

要增加 VDD 辅助电源电压,首先要增加 +12V 输入电压 Vin。在给定 Vin 下,最大 VDD 电压可通过下式计算得出:

方程式 6. VDD,max=Vin×1.67-|VEE|

因为板载变压器的匝数比为 1:1.67。默认 VEE 值为 -3V。然后,更改连接到 TPS7B84-Q1 LDO 的 FB/NC 引脚的电阻分压器。高侧 LDO 的电阻器为 R4/R5,低侧 LDO 的电阻器为 R19/R21。可以根据上面的公式 4 和公式 5 选择电阻值,其中 VDD 可以是小于 VDD,max 的任意值。

请注意,在使用此电路板驱动 Wolfspeed 的 SiC 模块时,VDD-COM 应低于 19V,因为 19V 是模块的绝对最大 Vgs。