ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

配置使能设置

PMIC 具有活动和待机状态,可以在这两个状态下启用或禁用电源轨。当配置为 STBY 时,可以通过 MODE/STBY 引脚触发状态变化。

  • 图 4-2 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置。

  • 表 4-2 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

GUID-20230504-SS0I-P4QD-6KDC-C4C2CZXX5LBP-low.svg图 4-2 使用 TPS65219-GUI 的使能设置
表 4-1 用于使能设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
在活动状态下启用电源轨 0x02 6 LDO4_EN 0h = 禁用

1h = 启用

5 LDO3_EN 0h = 禁用

1h = 启用

4 LDO2_EN 0h = 禁用

1h = 启用

3 LDO1_EN 0h = 禁用

1h = 启用

2 BUCK3_EN 0h = 禁用

1h = 启用

1 BUCK2_EN 0h = 禁用

1h = 启用

0 BUCK1_EN 0h = 禁用

1h = 启用

在待机状态下启用电源轨 0x21 6 LDO4_STBY_EN 0h = 禁用

1h = 启用

5 LDO3_STBY_EN 0h = 禁用

1h = 启用

4 LDO2_STBY_EN 0h = 禁用

1h = 启用

3 LDO1_STBY_EN 0h = 禁用

1h = 启用

2 BUCK3_STBY_EN 0h = 禁用

1h = 启用

1 BUCK2_STBY_EN 0h = 禁用

1h = 启用

0 BUCK1_STBY_EN 0h = 禁用

1h = 启用