ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

更改 I2C 地址

TPS6521905 的默认 I2C 地址配置为 0x30。如果需要,可以通过在 TPS65219_GUI 的寄存器映射中搜索寄存器 I2C_ADDRESS_REG 并更改默认的 0x30 地址来更改此配置,如图 4-9 所示。一旦更改了寄存器,必须通过将 0x0A 写入寄存器 0x34 来将新值保存到 NVM 中。

注: 在多 PMIC 配置中使用多个 TPS65219 器件时,每个器件必须具有唯一的 I2C 地址。第 2 个、第 3 个和其他 PMIC 的 I2C 地址必须从默认值 0x30 更改为新值。

GUID-20230710-SS0I-XTQS-R82V-LSMHLMSN0QDS-low.svg图 4-9 I2C_ADDRESS_REG

表 4-20 I2C_ADDRESS_REG
寄存器地址
位编号 字段名称
0x26 6-0 I2C_ADDRESS_REG